Odkaz na komponent

Presné odihlenie

Gripper | Komponenty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GP400

  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Vysoká sila upínania v dôsledku premeny hnacej sily na silu upínaciu
viac
Task & Solution

Riešenia spoločnosti Assatec Robotics nanovo definujú presné odihlovanie pomocou robota Fanuc M-800 v kombinácii s naším pneumatickým uchopovačom GP430NC-C.


S využitím pokročilého programovania CAD na trajektóriu a snímača sily sa robotický systém prispôsobuje rúrkam rôznych veľkostí a typov, čím zakaždým zabezpečuje konzistentný tlak a presné výsledky. Náš robustný rad 2-čeľusťových paralelných chápačov zaujme:

  • IP40
  • 10 miliónov bezúdržbových cyklov
  • Kompaktná konštrukcia
  • Osvedčené vedenie s T-drážkou pre maximálnu spoľahlivosť procesu
  • Pružinové bezpečnostné zariadenie na udržanie uchopovacej sily aj v prípade zlyhania pneumatiky
Hlavné prvky a technické údaje
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Zatváranie pružiny C
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa